You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OG5041

Однолучевой световой барьер - приёмник

OG5041

OGE-FPKG

Однолучевой световой барьер - приёмник

OG5041

OGE-FPKG

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: OGE502 Сравнение продукции: OG5041 / OGE502 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 64,5
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 22
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник приёмник
Диапазон [m] < 15
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 64,5
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2 x
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OG5041-00 — 06.03.2003 —