You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Датчики
  3. Фотоэлектрические датчики
  4. Все фотоэлектрические датчики
  5. OG0044

Рефлекторный датчик

OG0044

OGP-HBOA/LS-100

Рефлекторный датчик

OG0044

OGP-HBOA/LS-100

  • Большой диапазон
  • Интуитивная настройка чувствительности с помощью кнопки
  • Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции
  • С комбинированной ступенью AC/DC
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ccc
  • ukca
  • eac
Техническое описание
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 76
Приложение
Особенности поляризационный фильтр
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 8
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 8
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1,7
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 90; (180 (...40 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 25
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] 3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 262
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Вес [g] 39,4
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 76
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Функция 1 x светодиод, красный мигает
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2 x
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x 1/2"
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OG0044-00 — 06.03.2003 —