You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 3D-камеры
  5. 3D-камеры
  6. O3D355

3D-камера

O3D355

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

3D-камера

O3D355

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Разрешение изображения 3D [px] 352 x 264
Угол обзора 3D [°] 70 x 51; (номинальное значение без коррекции искажений объектива)
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Размеры [mm] 72 x 65 x 76,9
Приложение
Применение Видеокамера для вывода 3D данных изображения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Потребление тока [mA] 420; (максимальное среднее значение: < 1600 mA)
Макс. потребление тока [mA] 2400; (пиковый ток импульсный)
Мощность [W] 10; (типичное значение)
Класс защиты III
Тип света Инфракрасный свет
Датчик изображения PMD 3D ToF-Chip
Встроенная подсветка Инфракрасный: 850 nm невидимое излучение светодиод
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 1; Количество цифровых выходов: 2
Входы
Триггер внешнее; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Количество цифровых входов 1
Выходы
Количество цифровых выходов 2; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 300...8000
Примечание к рабочему расстоянию
размер объекта: 200 x 200 mm
отражательная способность: 18 %
Разрешение изображения 3D [px] 352 x 264
Угол обзора 3D [°] 70 x 51; (номинальное значение без коррекции искажений объектива)
Частота повторения 3D изображения [Hz] 25
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров с помощью ПК с ifm Vision Assistant или XML-RPC; ПО API для C, C++ и Halcon
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Ethernet
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол TCP/IP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.0.69
маска подсети: 255.255.255.0
IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
Тип использования параметрирование; Передача данных
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] 8; (с уменьшенной точностью измерения и повторяемостью: < 100)
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-4 Излучение помех / промышленные среды
DIN EN 61000-6-2 Помехоустойчивость / промышленные среды
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г / (11 ms) неповторяющийся
DIN EN 60068-2-27 40 г / (6 ms) повторяющийся
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 2 г / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 г RMS / (10...500 Hz)
Фотобиологическая безопасность исключенная группа; (DIN EN 62471)
Электробезопасность
DIN EN 61010-2-201 подача питания только через цепи PELV
Механические данные
Вес [g] 740
Размеры [mm] 72 x 65 x 76,9
Материал корпус: алюмин. литьё под давлением; фронтальная оптика: Gorilla Glas; Функции дисплея: PA (полиамид)
Момент затяжки [Nm] < 0,8
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 2 x светодиод, зелёный Ethernet режим работы
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый OUT 1 OUT 2
Принадлежности
Комплект поставки
защитные колпачки
Примечания
Примечания
Повторяемость и точность зависит от настройки изображения и условий окружающей среды.
Значения, указанные в технической спецификации действительны для стандартных настроек и условий.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - Подключение к процессу
Разъем: 1 x M12
Другие данные
Размеры поля зрения
без коррекции искажений объектива с коррекцией искажений объектива
диапазон измерения / расстояния [m] Длина [m] Ширина [m] Длина [m] Ширина [m]
0,50 0,47 0,68 0,40 0,55
1,00 0,94 1,36 0,80 1,10
2,00 1,88 2,72 1,60 2,20
3,00 2,82 4,08 2,40 3,30
4,00 3,76 5,44 3,20 4,40
5,00 4,70 6,80 4,00 5,50
воспроизводимость измерения расстояния до одного пикселя
диапазон измерения / расстояния [m] повторяемость измеренных значений расстояния на серых объектах (коэффициент отражения 18%) [mm] Точность [mm]
типичное значение типичное значение
0,3...1,0 ± 10 ± 9
1,0...3,0 ± 14 ± 9
3,0...5,0 ± 23 ± 13
5,0...7,0 ± 34 ± 18
7,0...8,0 ± 55 ± 24
измерено в центре изображения при температуре окружающей среды 20°C
Повторяемость можно оптимизировать с помощью функций фильтра
Воспроизводимость 1 σ
Относительная точность
типичное значение
Относительная точность ± 7 mm
Дрейф температуры -10...+50 °C 0,3 mm/K
измерено при коэффициенте отражения от 18% до 90%
выбор параметров
Параметр Настройка параметров в пределах Заводская настройка
Время экспозиции [ms] 0,001...17 5
динамический диапазон низкий; Нормальный рабочий режим ; высокий Нормальный рабочий режим
фильтр Функция времени:
среднее значение; адаптивный экспоненциальный отключен
3D-функция:
среднее значение, медиана, двусторонняя функция отключен
Триггер Непрерывный ; Интерфейс данных; положительный фронт; отрицательный фронт;положительный и отрицательный фронт Непрерывный
Частота повторения изображения [Hz] 0,02...25 5
формат данных
тип данных значение данных Примечания
Расстояние [mm] 0...65535 uint16 радиальное расстояние
Декартовы координаты x,y,z [mm] -32767...32767 int16 x,y: боковое положение z: вертикальное расстояние
амплитуда 0...65535 uint16 яркость объекта
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O3D355-00 — 21.02.2020 —