You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Камеры для подвижной техники
  5. Аналоговые камеры
  6. O2M210

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2M210

O2MXOOKG/A1/GM/170

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2M210

O2MXOOKG/A1/GM/170

{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Характеристики
Видео выход PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Разрешение изображения [px] 640 x 480
Угол обзора [°] 170 x 117
Размеры [mm] Ø 55 / L = 52
Приложение
Особенности экранированный кабель
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...32 DC
Потребление тока [mA] < 280; (с подогревом объектива)
Защита от перенапряжения да
Датчик изображения ¼'' 4:3 VGA CMOS image sensor Color
Пиковый ток при включении [mA] 1000
Продолжительность пикового тока при включении [ms] 2
Выходы
Видео выход PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Диапазон контроля
Размеры поля зрения [mm]
Рабочее расстояние срабатывания [m] Поле зрения [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
Разрешение изображения [px] 640 x 480
Угол обзора [°] 170 x 117
Чувствительность на свет [LUX] < 0,05
Динамический диапазон [dB] > 80
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-4 промышленные среды
DIN EN 61000-6-2 промышленные среды
UN-ECE R10
Ударопрочность
50 г
Вибропрочность
Частотный диапазон 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Тестирование солевым туманом
IEC 60068-5-52
Механические данные
Вес [g] 303
Размеры [mm] Ø 55 / L = 52
Материал корпус: PC/ABS; фронтальная оптика: полиамид усиленное стекловолокно
Принадлежности
Комплект поставки
Монтажный набор:, E2M210
винты: 2 x M6 x 20
Шайбы
гайки: 2 x M6, самоблокировка
противоскользящая подкладка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,5 m, экранированный
Разъем: 1 x M16; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2M210-00 — 27.01.2020 —