You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Камеры для подвижной техники
  5. Аналоговые камеры
  6. O2M202

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2M202

O2MXOOKG/A1/GM/115

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2M202

O2MXOOKG/A1/GM/115

  • Аналоговый видео выход для контроля заднего вида в подвижной технике
  • Герметичный, устойчивый к окружающей среде алюминиевый корпус
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Обогрев стекла с контролем температуры
  • Типовое одобрение EG E4
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • e4
Техническое описание
Характеристики
Видео выход PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Разрешение изображения [px] 640 x 480
Угол обзора [°] 118 x 89
Размеры [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Приложение
Особенности экранированный кабель
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...32 DC
Потребление тока [mA] < 280; (с подогревом объектива)
Защита от перенапряжения да
Датчик изображения ¼'' 4:3 VGA CMOS image sensor Color
Пиковый ток при включении [mA] 1000
Продолжительность пикового тока при включении [ms] 2
Выходы
Видео выход PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Диапазон контроля
Размеры поля зрения [mm]
Рабочее расстояние срабатывания Поле зрения
1000 3330 x 1970
2000 6660 x 3930
3000 9990 x 5900
4000 13310 x 7860
5000 16640 x 9830
Разрешение изображения [px] 640 x 480
Угол обзора [°] 118 x 89
Чувствительность на свет [LUX] < 0,05
Динамический диапазон [dB] > 80
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-4 промышленные среды
DIN EN 61000-6-2 промышленные среды
UN-ECE R10
Ударопрочность
50 г
Вибропрочность
Частотный диапазон 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Тестирование солевым туманом
IEC 60068-5-52
Механические данные
Вес [g] 313
Размеры [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Материал корпус: PC/ABS; фронтальная оптика: полиамид усиленное стекловолокно
Принадлежности
Комплект поставки
Монтажный набор:, E2M210
винты: 2 x M6 x 20
Шайбы
гайки: 2 x M6, самоблокировка
противоскользящая подкладка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,5 m
Разъем: 1 x M16; Экранированный соединительный кабель: true
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2M202-02 — 10.01.2020 —