You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Для применения во взрывоопасных зонах
  6. NI5017

Индуктивный датчик

NI5017

II-2010-N/40M

Индуктивный датчик

NI5017

II-2010-N/40M

Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 10
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители подключение к коммутирующим усилителям NV0100, NV0200 и другим сертифицированным коммутирующим усилителям с максимальными значениями: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 5...25
Потребление тока [mA] < 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Выходы
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Макс. устойчивость кабеля [Ω] 50
Частота переключения DC [Hz] 450
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Разрешение PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [годы] 4697
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 230
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 175
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 40 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — NI5017-00 — 13.01.2017 —