1. Главная страница
  2. Продукция
  3. N00219

Более недоступно - архивная позиция

Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)

NV0201 230VAC,RL

N00219

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение короткое замыкание; Контроль обрыва провода
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] -15...10
Рабочее напряжение [V] < 230 AC
Количество каналов 2
Выходы
Электрическое исполнение реле
Нагрузка на контакты 5 A, 250 V AC / 100 VA
Частота переключения АС [Hz] 20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 30
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
Разрешение PTB Ex-95.C.2142X
Классификация безопасности
Наименование самозащита от воспламенения
Напряжение [V] < 11
Ток [mA] < 26
Мощность [mW] < 72
[Ex ia] IIC обозначение [EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB обозначение [EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC обозначение [EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB обозначение [EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC индуктивность 1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB индуктивность 1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC индуктивность 46mH
[Ex ib] IIB индуктивность 170mH
[Ex ia] IIC емкость 567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB емкость 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
[Ex ib] IIC емкость 2,5µF
[Ex ib] IIB емкость 15µF
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 102 x 22 x 107
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
Функция 2 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 15 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — N00219-00 — 06.03.2003 —