1. Главная страница
  2. Продукция
  3. MS5001

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: MS5010 – Сравнение продукции: MS5001 / MS5010

Магнитно-индуктивный датчик

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

MS5001

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 2
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 300
Частота переключения DC [Hz] 5000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 60; (относительно магнита M 4.0)
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 1...10
Воспроизводимость [% от Sr] 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...75
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 10 x 16
материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MS5001-00 — 06.03.2003 —