You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. RFID- и магнитно закодированные датчики безопасности
  5. Магнитно закодированные датчики
  6. MN201S

Магнитно закодированный датчик

MN201S

MN14005-AKOG/6m/-H

Магнитно закодированный датчик

MN201S

MN14005-AKOG/6m/-H

  • Возможность срабатывания со всех сторон
  • Устанавливайте за нержавеющей сталью для улучшения защиты от несанкционированного доступа
  • Соответствует новому описанию интерфейса CB24I от ZVEI
  • Соответствует наивысшим уровням безопасности в соответствии с ISO 13849-1 и SILCL 3 по IEC 62061
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода; (без потенциала)
Диапазон срабатывания [mm] 5; (с определенным актуатором)
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 36 x 13 x 26
Приложение
Исполнение кодирующая мишень
Режим работы постоянная работа
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Номинальное напряжение изоляции [V] 60
Класс защиты III
Защита от переполюсовки нет
Внутреннее сопротивление (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Выходы
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода; (без потенциала)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 50
Частота переключения DC [Hz] 150
Выходные данные Интерфейс типа А
Защита от короткого замыкания нет
Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF] 20
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5; (с определенным актуатором)
Безопасное выключение на расстоянии s(ar) [mm] 15
Время реакции
Задержка времени по требованиям безопасности [ms] 10
Макс. время перерыва [ms] 0,1
Макс. время включения, вкл. скачок [ms] 0,6
Условия эксплуатации
Применение Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура окружающей среды [°C] 10...40
Примечание к температуре окружающей среды
срок эксплуатации ≤ 175200 h
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] кратковременно: 5...95 %; постоянный: 5...70 %
Давление воздуха [kPa] 80...106
Макс. высота над уровнем моря [m] 2000
Солевой туман нет
Степень защиты IP 67; IP 69K; (прокладка защищенного кабеля)
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 60947-5-1
Ударопрочность
EN 60068-2-27 30 г (11 ms)
Вибропрочность
IEC 60068-2-6 10 г (10...55 Hz)
Классификация безопасности
Срок службы TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Срок службы ТМ (дополнительная показание)
20 лет
B10D 20.000.000; (без нагрузки; при макс. нагрузке DC 12, 24 В, 50 мA: 400.000)
Механические данные
Вес [g] 405,5
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 36 x 13 x 26
Материал PA (полиамид)
Момент затяжки [Nm] 0,8...2
Принадлежности
Комплект поставки
кодирующая мишень
защитные колпачки: 4
Примечания
Примечания
В сочетании с оценочной электроникой типа G150xS / AC4x2S, возможно достигнуть PL e (ISO 13849-1) или SIL cl 3 (IEC 62061)
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид), Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — MN201S — 04.11.2020 —