You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Кнопка с подсветкой с сенсорной поверхностью в исполнении M22
  6. KT6101

Емкостная кнопка с подсветкой

KT6101

KTMEF-KMMFFKG/US/IO

Емкостная кнопка с подсветкой

KT6101

KTMEF-KMMFFKG/US/IO

  • Эргономичная работа при легком прикосновении
  • Задержка при включении предотвращает непреднамеренное срабатывание
  • Состояние оборудования сигнализируется с помощью RGB светодиодов
  • Различные возможности настройки - цвет, Н.О./Н.З. или запуск через IO-Link
  • Регулируемая яркость и чувствительность во влажной среде или при работе в перчатках
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • e1r
  • iolink
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Приложение
Принцип работы динамический; (статический; бистабильный параметризуемый)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Время реакции
Время отклика [ms] 35
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров нормально открытый / нормально закрытый; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; яркость; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 1
Миним.время рабочего цикла [ms] 3,5
Поддерживаемые DeviceID
Режим работы ID прибора
по умолчанию 1002
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди)
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 61000-4
MTTF [годы] 318
Механические данные
Вес [g] 54
Материал PA 6.6-GF30 черный; Чувствительная поверхность: PA Grilamid TR 90UV
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
1 x светодиод, синий / зелёный / красный / пурпурный / жёлтый / белый / оранжевый
предустановка
Состояние выхода зелёный
режим работы -
Функция красный
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 1
Прокладка: 1
Принадлежности (необязательные)
Табличка с символом
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан)
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KT6101-00 — 22.02.2019 —

Videos