1. Главная страница
  2. Продукция
  3. KN5124

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: KQ6004 – Сравнение продукции: KN5124 / KQ6004
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Емкостной датчик

KNQ01NFKFPKG/AS

KN5124

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Установка обнаружение через неметаллическую стенку контейнера или на обводных трубах
Среда жидкости с диэлектрической постоянной > 20; жидкие растворы
Запрещается использовать для сыпучие вещества; грануляты; среда с диэлектрической постоянной < 20; масла
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 30; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Функциональный контрольный выход да
Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V] 3,5
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] 10
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150
Частота переключения DC [Hz] 5
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] Возможность присоединения к пустому и полному
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 78 x 36 x 10
материал PC; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
отвертка: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
NO Разъем: 1 x M8; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KN5124-00 — 05.02.2009 —