1. Главная страница
  2. Продукция
  3. KI3501

Более недоступно - архивная позиция

Емкостной датчик

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

KI3501

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 10; (24 V)
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения АС [Hz] 40
Частота переключения DC [Hz] 40
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
материал PBT (полибутилентерефталат); крышка: PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
отвертка: 1
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KI3501-00 — 06.03.2003 —