You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IW5017

Индуктивный датчик

IW5017

IW-3005-ANOG/ 6m

Индуктивный датчик

IW5017

IW-3005-ANOG/ 6m

Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 60 x 36 x 10
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 200
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,05
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 60 x 36 x 10
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IW5017-00 — 13.01.2017 —