1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IV5047

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IVE3020BBPKG/US-100-DPS

IV5047

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...60 DC
Потребление тока [mA] 20; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 3
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 150
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...16,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 118
материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
5 положений чувствительной поверхности на выбор
кабельный ввод (E11270), принадлежность
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IV5047-00 — 06.03.2003 —