1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IS5074

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IS-2002-FROG/0,14M/PH

IS5074

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 5...36 DC
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,6
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 0,8
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,62
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,9 / латунь: 0,8 / алюминий: 0,6 / медь: 0,5
Гистерезис [% от Sr] 5
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
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 28 x 10 x 16
материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Макс. момент затяжки 0,5 Нм с шайбой
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,14 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IS5074-00 — 31.03.2003 —