1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IS5042

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IS5071 – Сравнение продукции: IS5042 / IS5071
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Индуктивный датчик

IS-3003-BPOG/6M

IS5042

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 3
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 3 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...2,4
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...50
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 28 x 10 x 16
материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Макс. момент затяжки 0,5 Нм с шайбой
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IS5042-00 — 29.11.2006 —