You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IS5027

Индуктивный датчик

IS5027

IS-3002-ANOG/PH

Индуктивный датчик

IS5027

IS-3002-ANOG/PH

  • Компактный прямоугольный корпус
  • Для использования в ограниченном пространстве
  • Высокая частота переключения
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 2
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 10 x 16
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 800
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 2791
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 28 x 10 x 16
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] < 0,5; (с омывателем)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); высокогибкий; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IS5027-00 — 13.01.2017 —