1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IN5317

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: IN5334 – Сравнение продукции: IN5317 / IN5334

Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов

IND3004DBPKG/T2

IN5317

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • csa
  • ce
  • ul
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Для механических интерфейсов ISO 5211 (VDI/VDE)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 20; (24 V)
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 1300
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 26 x 60
Материал PBT (полибутилентерефталат); PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x Rd24
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IN5317-00 — 06.03.2003 —