1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IM5055

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IM5118 – Сравнение продукции: IM5055 / IM5118
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Индуктивный AS-i датчик

IMC2015-ASI /US-100

IM5055

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 30
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
AS-i классификация
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 1
ID код AS-i [hex] 1
Биты данных
Тип Вход Вход Вход Выход
Наименование коммутационный сигнал безопасная зона готовность к работе проверка
состояние = 0 мишень вне зоны срабатывания мишень в неопределенной зоне неисправное устройство или мишень столкнулись с датчиком не используется
состояние = 1 мишень в зоне срабатывания мишень в определенной зоне прибор готов к работе не используется
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 66
материал корпус: PBT (полибутилентерефталат); активная поверхность: PPE; корпус разъемного соединения: латунь никелированн.; зажим: PPS
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Область неуверенного срабатывания 1 x светодиод, красный разрыв провода в сенсорной катушке, замыкание в сенсорной катушке Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Монтажный кронштейн: 1
Торцовый ключ: 1
Примечания
Примечания
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Безопасная рабочая область: приблизительно 10...80 % от Sn
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM5055-00 — 06.03.2003 —