1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Sensors with long sensing range
  6. IM5037

Индуктивный датчик

IME2015BFRKG

IM5037

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • Двухпроводная технология
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • ccc
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,6
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
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
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 1635
Механические данные
Вес [g] 189
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 120
Материал PPE
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...2,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 7...13 mm; Кабельный ввод: M20 X 1,5
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM5037-00 — 06.03.2003 —