1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IM5015

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: IM5037 – Сравнение продукции: IM5015 / IM5037

Индуктивный датчик

IME2015BFROG

IM5015

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...30 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 5,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1,4 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 18
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 120
Материал PPE модифицированный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...2,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 7...13 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IM5015-00 — 05.03.1991 —