1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5892

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: IIW200 – Сравнение продукции: II5892 / IIW200

Индуктивный датчик

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

II5892

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Устойчивый к магнитному полю да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 3
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 50
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 1,1 / латунь: 1,1 / алюминий: 1,1 / медь: 1,1
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Поправочный коэффициент = 1 да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Обозначение резьбы M30 x 1,5
материал латунь покрытие из тефлона; активная поверхность: PPS покрытие из тефлона
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
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5892-00 — 06.03.2003 —