1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5749

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: II5491 – Сравнение продукции: II5749 / II5491
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Индуктивный датчик

IIA3015-BNKG/PH

II5749

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
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
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5749-00 — 06.03.2003 —