You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Все индуктивные датчики
  6. II5451

Индуктивный датчик

II5451

II-2015-FRKG/6M/PH

Индуктивный датчик

II5451

II-2015-FRKG/6M/PH


  • ce
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 15
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,6
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 1835
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5451-00 — 13.01.2017 —