1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II5222

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IIB3010-BNOG/MS/20m

II5222

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC
Потребление тока [mA] 10; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 300
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
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
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5222-00 — 13.01.2017 —