1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II0004

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: II0095 – Сравнение продукции: II0004 / II0095

Индуктивный датчик

II-2015-BBOW

II0004

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 5,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 300; (500 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 20
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
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
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
материал PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II0004-00 — 04.03.1991 —