1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. IGS714

Индуктивный датчик

IGB2008BBRKG/2M/PUR/UP

IGS714

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Подходит для промышленного применения, подвижной техники и технологий охлаждения и смазки
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Гибкое использование благодаря большому диапазону рабочей температуры
  • Надежное обнаружение благодаря большому диапазону чувствительности и уменьшению допусков
  • Широкие возможности применения
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; ("подача ограниченного напряжения / тока" в соответствии с UL)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 5
Минимальная нагрузка по току [mA] 2
Макс. ток утечки [mA] 0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 400
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,48
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc 20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность
EN 60068-2-29 Eb 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 мин; t2 = < 10 с; 50 циклов
Тестирование солевым туманом
EN 60068-2-52 Kb Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)
MTTF [годы] 899
Сертификат UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A007
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 88,2
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 40
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Циклы изгиба > 5 Mio.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
контргайка: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IGS714-00 — 26.08.2015 —