1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IG6004

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

IG6004

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Среда нечувствительность к алюминиевой стружке
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 60
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 4 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...3,25
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 3...15
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
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M18 x 1
Обозначение резьбы M18 x 1
материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат); керамика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Кабель: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG6004-00 — 06.03.2003 —