1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IG5934

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

IG5934

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,48
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M18 x 1
Обозначение резьбы M18 x 1
материал латунь; PES; покрытие из тефлона
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Помощь при настройке 1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Кабель: 0,3 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG5934-00 — 06.03.2003 —