1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IG5896

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IGT200 – Сравнение продукции: IG5896 / IGT200
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Индуктивный датчик

IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS

IG5896

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Частота переключения DC [Hz] 200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,5
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
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
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1
Обозначение резьбы M18 x 1
материал нерж. сталь (1.4305/303); PC
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
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG5896-00 — 06.03.2003 —