1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IF5037

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IF-3002-BPOG/10m

IF5037

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] 7; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 700
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
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
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71
Обозначение резьбы M12 x 1
материал PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF5037-00 — 13.01.2017 —