You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. AC/DC и АС датчики
  6. IF0025

Индуктивный датчик

IF0025

IFA2002-BBOW/10m

Индуктивный датчик

IF0025

IFA2002-BBOW/10m

  • С выходом АС для применения в сети переменного тока
  • Двухпроводная технология
  • С кабелем PVC
  • Широкий диапазон рабочего напряжения АС
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Характеристики
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 2
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 8,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 8
Макс. ток утечки [mA] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 932
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IF0025-00 — 13.01.2017 —