You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IES215

Индуктивный датчик

IES215

IEB3003BBPKG/V4A/AS

Индуктивный датчик

IES215

IEB3003BBPKG/V4A/AS

  • Подходит для промышленного применения, подвижной техники и технологий охлаждения и смазки
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Гибкое использование благодаря большому диапазону рабочей температуры
  • Надежное обнаружение благодаря большому диапазону чувствительности и уменьшению допусков
  • Широкие возможности применения
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 3
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 30
Приложение
Особенности позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания
Применение Промышленное применение / заводская автоматизация
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1500
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 3
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 3 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...2,43
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (с должным образом прикрученным разъемом ifm)
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc 20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность
EN 60068-2-27 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 мин; t2 = < 10 с; 50 циклов
Тестирование солевым туманом
EN 60068-2-52 Kb Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)
MTTF [годы] 1465
Embedded software included да
Сертификат UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A017
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 3,1
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 30
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: LCP белый; светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M8; Контакты: позолоченый
диаграммы и графики
Установка
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IES215-00 — 17.05.2019 —