You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IE5138

Индуктивный датчик

IE5138

IEA3001-APOG/20m

Индуктивный датчик

IE5138

IEA3001-APOG/20m

  • Компактное исполнение
  • Для использования в ограниченном пространстве
  • Компактная технология подключения
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая частота переключения

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 1
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 750
Примечание к частоте переключения
1000 nb
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 1 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...0,8
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 2737
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 50
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5138-00 — 13.01.2017 —