You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели
  6. EVT031

Соединительный кабель

EVT031

VDOAH030VAS0002E03STGH030VAS

Соединительный кабель

EVT031

VDOAH030VAS0002E03STGH030VAS

  • Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы [°C] 5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...50
Температура хранения [°C] -25...55
Влажность среды хранения [%] 10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом
1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 101,9
Материал корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 1 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVT031-00 — 30.06.2010 —