You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели
  6. EVF053

Соединительный кабель

EVF053

VDOAH043VAS00,6P04STGH040VAS

Соединительный кабель

EVF053

VDOAH043VAS00,6P04STGH040VAS

  • Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Защитная оболочка кабеля из без галогенного и огнезащитного материала
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...65 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C] 0...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...65 °C
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 48
Размеры [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Формованный материал корпуса PP, Без галогена
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал EPDM
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 1 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PP, Без галогена, серый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PP, Без галогена, чёрный прозрачный; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVF053-00 — 05.11.2020 —