You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Y-образные распределители
  6. EVC696

Y-соединительный кабель

EVC696

YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS

Y-соединительный кабель

EVC696

YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 658,5
Формованный материал корпуса TPU, Без галогена / TPU, Без галогена
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Уплотнительный материал FKM
Тип подключения M12
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 5 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Рекомендации Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем C
Разъем: M12, прямой; Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый; Блокировка: Накидная гайка, латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента
электрическое подключение - Гнездо A
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём A
Разъем: M12, прямой; Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый; Блокировка: Накидная гайка, латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента
электрическое подключение - разъем B
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Разъем: M12, прямой; Литой корпус: TPU, Без галогена, оранжевый; Блокировка: Накидная гайка, латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента
диаграммы и графики

Снижение мощности Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Температура окружающей среды [°C]
Y Ток [A]
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVC696-00 — 05.11.2020 —