You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. EVC546

Соединительный кабель с разъемом

EVC546

ADOGH050MSS0010K05

Соединительный кабель с разъемом

EVC546

ADOGH050MSS0010K05

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Постоянно высокая защита от электромагнитных помех
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Общая допустимая нагрузка по току (UL) [A] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...75
Степень защиты IP 65; IP 67
Механические данные
Вес [g] 403
Размеры [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Материал корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба ≥ 2 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm, экранированный; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
диаграммы и графики
Характеристика экранирования
x Частота (MHz)
y Характеристики экранирования (dB)
в соответствии с DIN EN 60512-23-3
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVC546-00 — 05.11.2020 —