You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. EVC481

Соединительный кабель с разъемом

EVC481

ADOAH040MSS00,5H04

Соединительный кабель с разъемом

EVC481

ADOAH040MSS00,5H04

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
  • cul
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...75
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 0,001
Размеры [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Материал корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 5 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
диаграммы и графики
характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров
Снижение мощности Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Температура окружающей среды [°C]
Y Ток [A]
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVC481-00 — 26.04.2012 —