You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели
  6. EVC317

Соединительный кабель

EVC317

VDOAF030MSS0001H03STGF040MSS

Соединительный кабель

EVC317

VDOAF030MSS0001H03STGF040MSS

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 50 AC / < 60 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: ...80
Температура окружающей среды во время работы [°C] -25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)
cULus: ...80
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные
Вес [g] 40,8
Размеры [mm] 10 x 10 x 36
Материал корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 5 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M8, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVC317-00 — 05.11.2020 —