You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели для систем управления в подвижной технике
  6. EC3148

Y-соединительный кабель

EC3148

Cable/Plug&Play/M12/0.6m

Y-соединительный кабель

EC3148

Cable/Plug&Play/M12/0.6m

  • Для надежной передачи сигнала
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Для применения в подвижной технике и особенно сложной промышленной среде
  • Блокирующий AMP разъём с защитой от перепутывания полярности
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Исполнение Адаптерный кабель CR3114 - CR3146/CR3158
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...85
Механические данные
Вес [g] 109
Материал Корпус: PBT (полибутилентерефталат) черный; Разъём: TPU оранжевый; Уплотнение: витон
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - C
Разъем: 1 x AMP разъём, прямой
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, PUR, черный, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²
электрическое подключение - A
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
электрическое подключение - B
Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC3148-00 — 05.11.2020 —