You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем управления и автоматизации
  5. Наборы разъемов и элементов проводки
  6. EC3147

Разъем

EC3147

Connection Set/14p

Разъем

EC3147

Connection Set/14p

  • Для надежной передачи сигнала
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Для применения в подвижной технике и особенно сложной промышленной среде
  • Блокирующий AMP разъём с защитой от перепутывания полярности
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение прямой
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Механические данные
Вес [g] 20,5
Материал Корпус: PBT (полибутилентерефталат) черный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC3147-00 — 02.07.2019 —