You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели для систем управления в подвижной технике
  6. EC3146

Кабель с разъёмом

EC3146

Cable/Connecting/14p/2m

Кабель с разъёмом

EC3146

Cable/Connecting/14p/2m

  • Для надежной передачи сигнала
  • Большой диапазон напряжения
  • Для применения в подвижной технике и особенно сложной промышленной среде
  • Блокирующий AMP разъём с защитой от перепутывания полярности
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Условия эксплуатации
Температура хранения [°C] -40...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 147,3
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2,0 m, PUR (полиуретан), черный; 10 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EC3146-00 — 16.09.2020 —