1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E89100

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: DX2001 – Сравнение продукции: E89100 / DX2001
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Цифровой дисплей

DISPLAY/DX340

E89100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Потребление тока [mA] 200
Диапазон контроля
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...45
Степень защиты IP 44; (спереди)
Механические данные
Способ монтажа отверстие в панели: 91 x 43 mm
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
7-сегментный светодиодный дисплей, красный 6-значный 15 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E89100-00 — 06.03.2003 —