1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем сигнализации и изображения
  5. Монтажные принадлежности
  6. E89065

монтажная трубка

LED-Tower/Pole/100mm

E89065

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 32
Размеры [mm] Ø 21,7
Материал алюминий черный
Длина [mm] 100
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
E89060
E89061
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E89065-00 — 19.10.2017 —