You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Принадлежности для интерфейса AS
  5. Разветвители и отводы для плоского кабеля
  6. E70354

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

E70354

FCE Splitter ye/bk ProcessL

AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

E70354

FCE Splitter ye/bk ProcessL

  • для перехода от AS-i / AUX плоского кабеля на разъём M12
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Простое и быстрое подключение благодаря технологии изоляции со смещением
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Приложение
Исполнение AS-i / 24 V
Электронные данные
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...80
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
Механические данные
Вес [g] 21,7
Материал металлическая часть: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резиновая прокладка для контактных выводов: FPM; O-кольцо: EPDM
Момент затяжки [Nm] 2,5; (крепежные гайки)
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Тарированный ключ:, E70390
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12; Момент затяжки: 0,8 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E70354-01 — 05.11.2020 —