You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E70174

Соединительный кабель с разъемом

E70174

ASTAB040PLS0005E04

Соединительный кабель с разъемом

E70174

ASTAB040PLS0005E04

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / 10...55 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки PA (полиамид)
Примечания
Примечания
Pin 2 главный
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x 7/8", угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: PA (полиамид); Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E70174-00 — 13.01.2017 —