You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E70167

Соединительный кабель с разъемом

E70167

ADOAB030PLS0002E03

Соединительный кабель с разъемом

E70167

ADOAB030PLS0002E03

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: E70168 Сравнение продукции: E70167 / E70168 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 43 x 26 x 35
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки PA (полиамид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x 7/8", угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: PA (полиамид)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E70167-00 — 06.03.2003 —