You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E70108

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E70108

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Джамперный кабель с разъемом для клапана

E70108

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 24 AC/DC
Защита от перенапряжения да; (VDR)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 46,5
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
винт
маркер
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x клапан типа B DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E70108-00 — 21.08.2017 —