1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Соединение и подшипники
  6. E60216

E60216

Спиралевидное соединение с хомутовыми зажимами

COUPLING V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Передача вращательных движений
  • Эффективное демпфирование вибрации
  • Прекрасная компенсация ошибок выравнивания
  • Низкая жесткость пружины кручения
  • Малые восстанавливающие силы

Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 33
Материал фланец: 1.4404 (V4A/316L); Ниже: 1.4571 (V4A/316Ti)
Внешний диаметр D [mm] 20
Внутренний диаметр А1 [mm] 10
Внутренний диаметр А2 [mm] 10
Длина L [mm] 29
Глубина зажимной ступицы [mm] 6,5
Зажимной винт [mm] M4
Макс. оборот, механический [U/min] 10000
Макс. аксиальное смещение [mm] ± 0,4
Макс. несоосность радиального вала [mm] ± 0,25
Макс. угловое смещение [°] ± 4,0
Примечания
Примечания
Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60216-00 —